• Subscribe for News
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
    • Subscribe for News
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
  2. Toimilaitteet
  3. Venttiilin toimilaitteet

SRF24A-SR-S2-5



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
SRF24A-SR-S2-5

SRF24A-SR-S2-5

Kiertoliiketoimilaite turvatoiminnolla NC, 20 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, 2x SPDT, IP54, F05

Listahinta
902,00 €
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
Tietoja suunnittelijoille

  • Näytä nyt

CAD lataus/3D-katseluohjelma

  • Näytä nyt

MagiCAD Cloud

  • Näytä nyt
0 tuote(tta) valittu
Lataa valittu Jaa valittu sähköpostilla Lisää valittu latauskansioon Siirry latauskansioon
Tiedot

Tekniset tiedot

Jännite AC/DC
AC/DC 24 V
Tehontarve (käynti)
5.5 W
Tehontarve (pito)
3 W
Tehontarve mitoituksessa
8.5 VA
Apukytkimet
2x SPDT
Syötön ohjauksen liitäntä
Kaapeli 1 m, 4x 0.75 mm²
Lisäkytkimen liitäntä
Kaapeli 1 m, 6x 0.75 mm²
Vääntömomentti
20 Nm
Ohjauksen tyyppi
DC 2...10 V
Moottorin liikesuunta
Y = 0 (0 V = A–AB = 0%)
Kiertosuunta (turvatoiminto)
Jännitteettömänä NC, venttiili suljettu (A – AB = 0%)
Käsikäyttö
Käsivivulla ja lukituskytkimellä
Ajoaika (moottori)
90 s / 90°
Ajoaika turvatoiminto
<20 s
Tuotekategoria
IP54
Kotelointiluokka NEMA
NEMA 2
Kotelointityyppi
UL Enclosure Type 2
Ympäristön lämpötila
-30...50°C [-22...122°F]