SY4-230-3-T
Kiertoliiketoimilaite, 400 Nm, AC 230 V, Auki-kiinni, 3-piste, 23 s, 2x SPDT, IP67, F10/F12, Liittimet
- Listahinta
- 3 832,00 €
Valitse olemassa oleva projektiluettelo tämän tuotteen lisäämiseksi:
Näytä kaikki projektiluettelot
Sinulla ei ole olemassa olevia projektiluetteloita
Tai luo uusi projektiluettelo tämän tuotteen lisäämiseksi:
Suunnittelutiedot: Suunnittelutiedot
- Lataukset
- Tiedot
Lataukset
Tiedot
Tekniset tiedot
- Jännite AC/DC
- AC 230 V
- Tehontarve (käynti)
- 297 W
- Tehontarve mitoituksessa
- 299 VA
- Apukytkimet
- 2x SPDT
- Syötön ohjauksen liitäntä
- Liittimet 2.5 mm² (Johto 2x 1,5 mm² tai 1x 2,5 mm²)
- Vääntömomentti
- 400 Nm
- Ohjauksen tyyppi
-
- Auki-kiinni
- 3-piste
- Käsikäyttö
- Tilapäisesti käsipyörällä (ei kääntyvä)
- Kääntökulma
- 90°
- Ajoaika (moottori)
- 23 s / 90°
- Tuotekategoria
- IP67
- Ympäristön lämpötila
- -30...65°C [-22...149°F]