SY4-230-MF-T
Kiertoliiketoimilaite, 400 Nm, AC 230 V, MFT, 2...10 V, 16 s, 2 x SPDT, IP67, F10/F12, Liittimet
- Listahinta
- 4 910,00 €
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
Huoltotyökalut
Tiedot
Tekniset tiedot
Venttiilin tekniset tiedot
- Kääntökulma
- 90
Toimilaitteen ominaisuudet
- Ajoaika (moottori)
- 16 s / 90°
- Apukytkimet
- 2 x SPDT
- Jännite AC/DC
- AC 230 V
- Kotelointiluokka
- IP67
- Käsikäyttö
- Tilapäisesti käsipyörällä (ei kääntyvä)
- Ohjauksen tyyppi
- DC 2...10 V
- Sähkökytkentä
- Liittimet
- Tehontarve (käynti)
- 222 W
- Turvatoiminto
- Ei fail-safe
- Vääntömomentti
- 400 Nm