3. Venttiilin toimilaitteet

SY6-230-3-T



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
SY6-230-3-T

SY6-230-3-T

Kiertoliiketoimilaite, 650 Nm, AC 230 V, Auki-kiinni, 3-piste, 40 s, 2x SPDT, IP67, F10/F12, Liittimet

Listahinta
5 322,00 €
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
AC 230 V
Tehontarve (käynti)
297 W
Tehontarve mitoituksessa
299 VA
Apukytkimet
2x SPDT
Syötön ohjauksen liitäntä
Liittimet 2.5 mm² (Johto 2x 1,5 mm² tai 1x 2,5 mm²)
Vääntömomentti
650 Nm
Ohjauksen tyyppi
  • Auki-kiinni
  • 3-piste
Käsikäyttö
Tilapäisesti käsipyörällä (ei kääntyvä)
Kääntökulma
90°
Ajoaika (moottori)
40 s / 90°
Tuotekategoria
IP67
Ympäristön lämpötila
-30...65°C [-22...149°F]