SY7-230A-MF-T

Kiertoliiketoimilaite, 1000 Nm, AC 230 V, 2...10 V, 44 s, 2 x SPDT, IP67, F14, Liittimet

Listahinta
6 311,00 €
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
MFT-P

Belimo PC-Tool, Ohjelmisto säätöön ja diagnostiikkaan

Saatavilla ilmaisena latauksena

ZK6-GEN

Yhteyskaapeli 5 m, A+B: RJ12 6/6

Listahinta: 23,70 €
Hintasi: ...

ZTH EU

Huoltotyökalu, ZIP USB -toiminnolla, ohjelmoitaville ja kommunikoiville Belimo-toimilaitteille, IMS-säätimille ja LVI-laitteille

Listahinta: 453,00 €
Hintasi: ...
Tiedot

Tekniset tiedot

Venttiilin tekniset tiedot

Kääntökulma
90

Toimilaitteen ominaisuudet

Ajoaika (moottori)
44 s / 90°
Apukytkimet
2 x SPDT
Jännite AC/DC
AC 230 V
Kotelointiluokka
IP67
Käsikäyttö
Tilapäisesti käsipyörällä (ei kääntyvä)
Ohjauksen tyyppi
DC 2...10 V
Sähkökytkentä
Liittimet
Tehontarve (käynti)
167 W
Turvatoiminto
Ei fail-safe
Vääntömomentti
1000 Nm