SY8-230A-3-T
Kiertoliiketoimilaite, 1500 Nm, AC 230 V, Auki-kiinni, 3-piste, 60 s, 2x SPDT, IP67, F14, Liittimet
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
- AC 230 V
- Tehontarve (käynti)
- 722 W
- Tehontarve mitoituksessa
- 759 VA
- Apukytkimet
- 2x SPDT
- Syötön ohjauksen liitäntä
- Liittimet 2.5 mm² (Johto 2x 1,5 mm² tai 1x 2,5 mm²)
- Vääntömomentti
- 1500 Nm
- Ohjauksen tyyppi
-
- Auki-kiinni
- 3-piste
- Käsikäyttö
- Tilapäisesti käsipyörällä (ei kääntyvä)
- Kääntökulma
- 90°
- Ajoaika (moottori)
- 60 s / 90°
- Tuotekategoria
- IP67
- Ympäristön lämpötila
- -30...65°C [-22...149°F]