R7025R10-B2/LR24A-SZ



R7025R10-B2/LR24A-SZ

Säätöpalloventtiili, 3-tie, DN 25, Laippa, PN 6, ps 600 kPa, kvs 10 m³/h, -10...100°C
Kiertoliiketoimilaite, 5 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 90 s, IP54
Toimilaite toimitetaan irrallisena

Listahinta
565,00 €
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
10 m³/h
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
DC 0.5...10 V
Sähkökytkentä
Kaapeli
Tehontarve (käynti)
1.5 W
Tehontarve (pito)
0.4 W
Turvatoiminto
Ei fail-safe
Vääntömomentti
5 Nm