R7025R10-B2/NRC24A-SR



R7025R10-B2/NRC24A-SR

Säätöpalloventtiili, 3-tie, DN 25, Laippa, PN 6, ps 600 kPa, kvs 10 m³/h, -10...100°C
Kiertoliiketoimilaite, 10 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, IP54
Toimilaite toimitetaan irrallisena

Listahinta
642,00 €
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
10 m³/h
Kääntökulma
90
PN
6
Putkiliitäntä
Laippa
Sulkupaine
600 kPa
Väliaine
Kylmä ja lämmin vesi, vedessä glykolia enint. 50 % til.

Toimilaitteen ominaisuudet

Ajoaika (moottori)
35 s / 90°
Jännite AC/DC
AC/DC 24 V
Kotelointiluokka
IP54
Käsikäyttö
Painikkeella, voidaan lukita
Ohjauksen tyyppi
DC 2...10 V
Sähkökytkentä
Kaapeli
Tehontarve (käynti)
1.5 W
Tehontarve (pito)
0.2 W
Turvatoiminto
Ei fail-safe
Vääntömomentti
10 Nm