R7025R10-B2/SR230P



R7025R10-B2/SR230P

Säätöpalloventtiili, 3-tie, DN 25, Laippa, PN 6, ps 600 kPa, kvs 10 m³/h, -10...100°C
Kiertoliiketoimilaite (RobustLine), 20 Nm, AC 100...240 V, Auki/kiinni, 3-piste, 90 s, IP66/67
Toimilaite toimitetaan irrallisena

Listahinta
777,00 €
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
HH230

Lämmitys, mekaanisella kosteudensäätimellä

Ota yhteyttä paikalliseen myyntiedustajaasi tilauksien suhteen

HT230

Lämmitys, säädettävällä termostaatilla

Ota yhteyttä paikalliseen myyntiedustajaasi tilauksien suhteen

P10000A

Takaisinkytkentäpotentiometri 10 kΩ add-on

Listahinta: 88,00 €
Hintasi: ...

P1000A

Takaisinkytkentäpotentiometri 1 kΩ add-on

Listahinta: 88,00 €
Hintasi: ...

P140A

Takaisinkytkentäpotentiometri 140 Ω add-on

Listahinta: 88,00 €
Hintasi: ...

P2800A

Takaisinkytkentäpotentiometri 2.8 kΩ add-on

Listahinta: 88,00 €
Hintasi: ...

P5000A

Takaisinkytkentäpotentiometri 5 kΩ add-on

Listahinta: 88,00 €
Hintasi: ...

P500A

Takaisinkytkentäpotentiometri 500 Ω add-on

Listahinta: 88,00 €
Hintasi: ...

S2A GR

Apukytkin 2 x SPDT add-on, harmaa

Listahinta: 76,00 €
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
10 m³/h
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
IP66/67
Käsikäyttö
Painikkeella, voidaan lukita
Ohjauksen tyyppi
  • Auki-kiinni
  • 3-piste
Sähkökytkentä
Kaapeli
Tehontarve (käynti)
3 W
Tehontarve (pito)
0.6 W
Turvatoiminto
Ei fail-safe
Vääntömomentti
20 Nm