R7025R10-B2/SR24A



R7025R10-B2/SR24A

Säätöpalloventtiili, 3-tie, DN 25, Laippa, PN 6, ps 600 kPa, kvs 10 m³/h, -10...100°C
Kiertoliiketoimilaite, 20 Nm, AC/DC 24 V, Auki/kiinni, 3-piste, 90 s, IP54
Toimilaite toimitetaan irrallisena

Listahinta
582,00 €
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
10 m³/h