R7032R-B3+NR230A-S



R7032R-B3+NR230A-S

Change-over palloventtiili, 3-tie, DN 32, Laippa, PN 6, ps 600 kPa, kvs 32 m³/h, -10...100°C
Kiertoliiketoimilaite, 10 Nm, AC 100...240 V, Auki/kiinni, 3-piste, 90 s, 1 x SPDT, IP54
Toimilaite kiinnitettynä

Listahinta
640,00 €
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
32 m³/h
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
1 x SPDT
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
3 W
Tehontarve (pito)
0.6 W
Turvatoiminto
Ei fail-safe
Vääntömomentti
10 Nm