R7032R-B3+SR24P



R7032R-B3+SR24P

Change-over palloventtiili, 3-tie, DN 32, Laippa, PN 6, ps 600 kPa, kvs 32 m³/h, -10...100°C
Kiertoliiketoimilaite (RobustLine), 20 Nm, AC/DC 24 V, Auki/kiinni, 3-piste, 90 s, IP66/67
Toimilaite kiinnitettynä

Listahinta
818,00 €
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
S2A GR

Apukytkin 2 x SPDT add-on, harmaa

Listahinta: 76,00 €
Hintasi: ...

ZR24-2

Karan lämmitys DN 15...50 (20 W)

Listahinta: 91,00 €
Hintasi: ...
Tiedot

Tekniset tiedot

Venttiilin tekniset tiedot

Kuvio
3-tie
kvs
32 m³/h
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
IP66/67