R7032R-B3+SRFA-O



R7032R-B3+SRFA-O

Change-over palloventtiili, 3-tie, DN 32, Laippa, PN 6, ps 600 kPa, kvs 32 m³/h, -10...100°C
Kiertoliiketoimilaite turvatoiminnolla NO, 20 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Auki/kiinni, 75 s, IP54
Toimilaite kiinnitettynä

Listahinta
817,00 €
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
32 m³/h
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
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Kotelointiluokka
IP54
Käsikäyttö
Käsivivulla ja lukituskytkimellä
Ohjauksen tyyppi
Auki-kiinni
Sähkökytkentä
Kaapeli
Tehontarve (käynti)
7 W
Tehontarve (pito)
3.5 W
Turvatoiminto
Turvatoiminto
Vääntömomentti
20 Nm