R7032R-B3+SRQ24A



R7032R-B3+SRQ24A

Change-over palloventtiili, 3-tie, DN 32, Laippa, PN 6, ps 600 kPa, kvs 32 m³/h, -10...100°C
Erikoisnopea toimilaite, 16 Nm, AC/DC 24 V, Auki/kiinni, 9 s, IP54
Toimilaite kiinnitettynä

Listahinta
836,00 €
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
32 m³/h
Kääntökulma
90
PN
6
Putkiliitäntä
Laippa
Sulkupaine
600 kPa
Väliaine
Kylmä ja lämmin vesi, vedessä glykolia enint. 50 % til.

Toimilaitteen ominaisuudet

Ajoaika (moottori)
9 s / 90°
Jännite AC/DC
AC/DC 24 V
Kotelointiluokka
IP54
Käsikäyttö
Painikkeella, voidaan lukita
Ohjauksen tyyppi
Auki-kiinni
Sähkökytkentä
Kaapeli
Tehontarve (käynti)
15 W
Tehontarve (pito)
2 W
Turvatoiminto
Ei fail-safe
Vääntömomentti
16 Nm