R7032R16-B3+NRF24A-O



R7032R16-B3+NRF24A-O

Säätöpalloventtiili, 3-tie, DN 32, Laippa, PN 6, ps 600 kPa, kvs 16 m³/h, -10...100°C
Kiertoliiketoimilaite turvatoiminnolla NO, 10 Nm, AC/DC 24 V, Auki/kiinni, 75 s, IP54
Toimilaite kiinnitettynä

Listahinta
748,00 €
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
6 W
Tehontarve (pito)
2.5 W
Turvatoiminto
Turvatoiminto
Vääntömomentti
10 Nm