R7032R16-B3+NRF24A-SZ



R7032R16-B3+NRF24A-SZ

Säätöpalloventtiili, 3-tie, DN 32, Laippa, PN 6, ps 600 kPa, kvs 16 m³/h, -10...100°C
Kiertoliiketoimilaite turvatoiminnolla NC, 10 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 90 s, IP54
Toimilaite kiinnitettynä

Listahinta
773,00 €
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
DC 0.5...10 V
Sähkökytkentä
Kaapeli
Tehontarve (käynti)
3.5 W
Tehontarve (pito)
2.5 W
Turvatoiminto
Turvatoiminto
Vääntömomentti
10 Nm