R7032R16-B3+SRD230A



R7032R16-B3+SRD230A

Säätöpalloventtiili, 3-tie, DN 32, Laippa, PN 6, ps 600 kPa, kvs 16 m³/h, -10...100°C
Kiertoliiketoimilaite, 16 Nm, AC 100...240 V, Auki/kiinni, 3-piste, 20 s, IP54
Toimilaite kiinnitettynä

Listahinta
744,00 €
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
20 s / 90°
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
4.5 W
Tehontarve (pito)
1 W
Turvatoiminto
Ei fail-safe
Vääntömomentti
16 Nm