R7032R16-B3/NRF24A-SR-S2



R7032R16-B3/NRF24A-SR-S2

Säätöpalloventtiili, 3-tie, DN 32, Laippa, PN 6, ps 600 kPa, kvs 16 m³/h, -10...100°C
Kiertoliiketoimilaite turvatoiminnolla NC, 10 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, 2 x SPDT, IP54
Toimilaite toimitetaan irrallisena

Listahinta
807,00 €
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
DC 2...10 V
Sähkökytkentä
Kaapeli
Tehontarve (käynti)
3.5 W
Tehontarve (pito)
2.5 W
Turvatoiminto
Turvatoiminto
Vääntömomentti
10 Nm