R7040R-B3+NR24A-KNX



R7040R-B3+NR24A-KNX

Change-over palloventtiili, 3-tie, DN 40, Laippa, PN 6, ps 600 kPa, kvs 31 m³/h, Väliaineen lämpötila -10...100°C
Kiertoliiketoimilaite, 10 Nm, AC/DC 24 V, KNX (S-Mode), 90 s (45...170 s), IP54
Toimilaite kiinnitettynä

Listahinta
842,00 €
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
MFT-C

Sovite huoltotyökalulle ZTH

Listahinta: 275,00 €
Hintasi: ...

MFT-P

Belimo PC-Tool, Ohjelmisto säätöön ja diagnostiikkaan

Saatavilla ilmaisena latauksena

ZK1-GEN

Yhteyskaapeli 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-napainen huoltopistoke Belimon laitteille

Listahinta: 71,00 €
Hintasi: ...

ZK2-GEN

Yhteyskaapeli 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: vapaat kaapelipäät liitäntään MP/PP -liittimeen

Listahinta: 23,70 €
Hintasi: ...

ZTH EU

Huoltotyökalu, ZIP USB -toiminnolla, ohjelmoitaville ja kommunikoiville Belimo-toimilaitteille, IMS-säätimille ja LVI-laitteille

Listahinta: 453,00 €
Hintasi: ...
Tiedot

Tekniset tiedot

Venttiilin tekniset tiedot

Kuvio
3-tie
kvs
31 m³/h
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
KNX (S-Mode)
Sähkökytkentä
Kaapeli
Tehontarve (käynti)
3.5 W
Tehontarve (pito)
1.2 W
Turvatoiminto
Ei fail-safe
Vääntömomentti
10 Nm