R7040R-B3+SRD230A



R7040R-B3+SRD230A

Change-over palloventtiili, 3-tie, DN 40, Laippa, PN 6, ps 600 kPa, kvs 31 m³/h, -10...100°C
Kiertoliiketoimilaite, 16 Nm, AC 100...240 V, Auki/kiinni, 3-piste, 20 s, IP54
Toimilaite kiinnitettynä

Listahinta
789,00 €
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
31 m³/h
Kääntökulma
90
PN
6
Putkiliitäntä
Laippa
Sulkupaine
600 kPa
Väliaine
Kylmä ja lämmin vesi, vedessä glykolia enint. 50 % til.

Toimilaitteen ominaisuudet

Ajoaika (moottori)
20 s / 90°
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
4.5 W
Tehontarve (pito)
1 W
Turvatoiminto
Ei fail-safe
Vääntömomentti
16 Nm