R7040R-B3+SRF24A-S2



R7040R-B3+SRF24A-S2

Change-over palloventtiili, 3-tie, DN 40, Laippa, PN 6, ps 600 kPa, kvs 31 m³/h, -10...100°C
Kiertoliiketoimilaite turvatoiminnolla NC, 20 Nm, AC/DC 24 V, Auki/kiinni, 75 s, 2 x SPDT, IP54
Toimilaite kiinnitettynä

Listahinta
895,00 €
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
31 m³/h
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
5 W
Tehontarve (pito)
2.5 W
Turvatoiminto
Turvatoiminto
Vääntömomentti
20 Nm