R7040R-B3/SRF24A-O



R7040R-B3/SRF24A-O

Change-over palloventtiili, 3-tie, DN 40, Laippa, PN 6, ps 600 kPa, kvs 31 m³/h, -10...100°C
Kiertoliiketoimilaite turvatoiminnolla NO, 20 Nm, AC/DC 24 V, Auki/kiinni, 75 s, IP54
Toimilaite toimitetaan irrallisena

Listahinta
847,00 €
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
31 m³/h
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
4.5 W
Tehontarve (pito)
2.5 W
Turvatoiminto
Turvatoiminto
Vääntömomentti
20 Nm