R7040R16-B3+NRC24A-SR



R7040R16-B3+NRC24A-SR

Säätöpalloventtiili, 3-tie, DN 40, Laippa, PN 6, ps 600 kPa, kvs 16 m³/h, -10...100°C
Kiertoliiketoimilaite, 10 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, IP54
Toimilaite kiinnitettynä

Listahinta
746,00 €
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
35 s / 90°
Jännite AC/DC
AC/DC 24 V
Kotelointiluokka
IP54
Käsikäyttö
Painikkeella, voidaan lukita
Ohjauksen tyyppi
DC 2...10 V
Sähkökytkentä
Kaapeli
Tehontarve (käynti)
1.5 W
Tehontarve (pito)
0.2 W
Turvatoiminto
Ei fail-safe
Vääntömomentti
10 Nm