R7040R16-B3+SR230A



R7040R16-B3+SR230A

Säätöpalloventtiili, 3-tie, DN 40, Laippa, PN 6, ps 600 kPa, kvs 16 m³/h, -10...100°C
Kiertoliiketoimilaite, 20 Nm, AC 100...240 V, Auki/kiinni, 3-piste, 90 s, IP54
Toimilaite kiinnitettynä

Listahinta
686,00 €
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
3 W
Tehontarve (pito)
0.6 W
Turvatoiminto
Ei fail-safe
Vääntömomentti
20 Nm