R7040R16-B3/NRF24A-MP



R7040R16-B3/NRF24A-MP

Säätöpalloventtiili, 3-tie, DN 40, Laippa, PN 6, ps 600 kPa, kvs 16 m³/h, -10...100°C
Kiertoliiketoimilaite turvatoiminnolla NC, 10 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 90 s, IP54
Toimilaite toimitetaan irrallisena

Listahinta
890,00 €

Suunnittelutiedot: Suunnittelutiedot

  • Lataukset
  • Lisävarusteet
  • Tiedot
Lataukset

Dokumentaatio

Tarjoustekstit

CAD/BIM/VDI

CAD data 3D

BIM / Revit

VDI 3805

Järjestelmäintegraatio

Tämänhetkiset dokumentit

Ohjelmisto/sovellukset

Lisävarusteet

Mekaaniset lisävarusteet

ZR-EXT-01

Venttiilinkaulan jatko palloventtiilille DN 15...50

Listahinta: 115,00 €
Hintasi: ...

Sähköiset lisävarusteet

EXT-WR-FP20-MP

Kenttävirtarasia MP-väylälle IP20

Listahinta: 125,00 €
Hintasi: ...

ZN230-24MP

MP-väylän virtalähde MP toimilaitteille

Listahinta: 179,00 €
Hintasi: ...

ZR24-2

Karan lämmitys DN 15...50 (20 W)

Listahinta: 91,00 €
Hintasi: ...

Huoltotyökalut

MFT-C

Sovite huoltotyökalulle ZTH

Listahinta: 275,00 €
Hintasi: ...

MFT-P

Belimo PC-Tool, Ohjelmisto säätöön ja diagnostiikkaan

Saatavilla ilmaisena latauksena

ZK1-GEN

Yhteyskaapeli 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-napainen huoltopistoke Belimon laitteille

Listahinta: 71,00 €
Hintasi: ...

ZK2-GEN

Yhteyskaapeli 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: vapaat kaapelipäät liitäntään MP/PP -liittimeen

Listahinta: 23,70 €
Hintasi: ...

ZTH EU

Huoltotyökalu, ZIP USB -toiminnolla, ohjelmoitaville ja kommunikoiville Belimo-toimilaitteille, IMS-säätimille ja LVI-laitteille

Listahinta: 453,00 €
Hintasi: ...

Väyläportit

UK24BAC

Yhteyskäytävä MP – BACnet MS/TP

Listahinta: 673,00 €
Hintasi: ...

UK24MOD

Yhteyskäytävä MP Modbus RTU:hun

Listahinta: 595,00 €
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
  • MP-väylä
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
Sähkökytkentä
Kaapeli
Tehontarve (käynti)
7 W
Tehontarve (pito)
3.5 W
Turvatoiminto
Turvatoiminto
Vääntömomentti
10 Nm