R7040R16-B3/SR24P



R7040R16-B3/SR24P

Säätöpalloventtiili, 3-tie, DN 40, Laippa, PN 6, ps 600 kPa, kvs 16 m³/h, -10...100°C
Kiertoliiketoimilaite (RobustLine), 20 Nm, AC/DC 24 V, Auki/kiinni, 3-piste, 90 s, IP66/67
Toimilaite toimitetaan irrallisena

Listahinta
881,00 €
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
S2A GR

Apukytkin 2 x SPDT add-on, harmaa

Listahinta: 76,00 €
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
IP66/67