R7050R-B3+SRF24A



R7050R-B3+SRF24A

Change-over palloventtiili, 3-tie, DN 50, Laippa, PN 6, ps 600 kPa, kvs 49 m³/h, -10...100°C
Kiertoliiketoimilaite turvatoiminnolla NC, 20 Nm, AC/DC 24 V, Auki/kiinni, 75 s, IP54
Toimilaite kiinnitettynä

Listahinta
896,00 €
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
49 m³/h
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
5 W
Tehontarve (pito)
2.5 W
Turvatoiminto
Turvatoiminto
Vääntömomentti
20 Nm