R7050R-B3/NRF24A-S2-O



R7050R-B3/NRF24A-S2-O

Change-over palloventtiili, 3-tie, DN 50, Laippa, PN 6, ps 600 kPa, kvs 49 m³/h, Väliaineen lämpötila -10...100°C
Kiertoliiketoimilaite turvatoiminnolla NO, 10 Nm, AC/DC 24 V, Auki-kiinni, 75 s, 2 x SPDT, IP54
Toimilaite toimitetaan irrallisena

Listahinta
877,00 €

Suunnittelutiedot: Suunnittelutiedot

  • Lataukset
  • Lisävarusteet
  • Tiedot
Lataukset

Dokumentaatio

Tarjoustekstit

CAD/BIM/VDI

BIM / Revit

VDI 3805

Menestystarinat
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
49 m³/h
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
6 W
Tehontarve (pito)
2.5 W
Turvatoiminto
Turvatoiminto
Vääntömomentti
10 Nm