R7050R25-B3+NR24A-S



R7050R25-B3+NR24A-S

Säätöpalloventtiili, 3-tie, DN 50, Laippa, PN 6, ps 600 kPa, kvs 25 m³/h, -10...100°C
Kiertoliiketoimilaite, 10 Nm, AC/DC 24 V, Auki/kiinni, 3-piste, 90 s, 1 x SPDT, IP54
Toimilaite kiinnitettynä

Listahinta
751,00 €
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
1 x SPDT
Jännite AC/DC
AC/DC 24 V
Kotelointiluokka
IP54
Käsikäyttö
Painikkeella, voidaan lukita
Ohjauksen tyyppi
  • Auki-kiinni
  • 3-piste
Sähkökytkentä
Kaapeli
Tehontarve (käynti)
2 W
Tehontarve (pito)
0.2 W
Turvatoiminto
Ei fail-safe
Vääntömomentti
10 Nm