R7050R25-B3+SR24A



R7050R25-B3+SR24A

Säätöpalloventtiili, 3-tie, DN 50, Laippa, PN 6, ps 600 kPa, kvs 25 m³/h, -10...100°C
Kiertoliiketoimilaite, 20 Nm, AC/DC 24 V, Auki/kiinni, 3-piste, 90 s, IP54
Toimilaite kiinnitettynä

Listahinta
734,00 €