R7050R25-B3/NR230A



R7050R25-B3/NR230A

Säätöpalloventtiili, 3-tie, DN 50, Laippa, PN 6, ps 600 kPa, kvs 25 m³/h, -10...100°C
Kiertoliiketoimilaite, 10 Nm, AC 100...240 V, Auki/kiinni, 3-piste, 90 s, IP54
Toimilaite toimitetaan irrallisena

Listahinta
709,00 €
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
3 W
Tehontarve (pito)
0.6 W
Turvatoiminto
Ei fail-safe
Vääntömomentti
10 Nm