R7050R25-B3/SR24A-SZ



R7050R25-B3/SR24A-SZ

Säätöpalloventtiili, 3-tie, DN 50, Laippa, PN 6, ps 600 kPa, kvs 25 m³/h, -10...100°C
Kiertoliiketoimilaite, 20 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 90 s, IP54
Toimilaite toimitetaan irrallisena

Listahinta
807,00 €
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
DC 0.5...10 V
Sähkökytkentä
Kaapeli
Tehontarve (käynti)
2.5 W
Tehontarve (pito)
0.4 W
Turvatoiminto
Ei fail-safe
Vääntömomentti
20 Nm