TMC230A-F

Nopea kiertoliiketoimilaite, 2 Nm, AC 100...240 V, Auki/kiinni, 3-piste, 35 s, Sovite 8x8 mm, IP54

Listahinta
134,00 €

Suunnittelutiedot: Suunnittelutiedot

  • Lataukset
  • Lisävarusteet
  • Tiedot
Lataukset

Dokumentaatio

CAD/BIM/VDI

BIM / Revit

VDI 3805

Lisävarusteet

Mekaaniset lisävarusteet

AV6-20

Akselinjatke 170 mm Ø10 mm pellin akselille Ø 6...16 mm

Listahinta: 40,00 €
Hintasi: ...

K-ELA

Yksipuolinen kiinnityspukki LM..A:lle, TM..A:lle, kiristysalue Ø 6...20 mm
Multipak 20 kpl

Listahinta: 158,00 €
Hintasi: ...

K-ELA10

Yksipuolinen kiinnityspukki LM..A:lle, TM..A:lle, kiristysalue Ø 6...10 mm
Multipak 20 kpl

Listahinta: 238,00 €
Hintasi: ...

K-ELA13

Yksipuolinen kiinnityspukki LM..A:lle, TM..A:lle, kiristysalue Ø 6...13 mm
Multipak 20 kpl

Listahinta: 238,00 €
Hintasi: ...

K-ELA16

Yksipuolinen kiinnityspukki LM..A:lle, TM..A:lle, kiristysalue Ø 6...16 mm
Multipak 20 kpl

Listahinta: 238,00 €
Hintasi: ...

K5A

Kiinnityspukki, akselisovitteille L 13...30 mm, kiristysalue Ø 8...12 mm, sis. kiertymisenestomekanismi 180 mm ja 2 ruuvia

Listahinta: 22,50 €
Hintasi: ...

Z-ARS180

Kiertymisenestomekanismi, 180 mm, laitteille TM...A, LM..A, NM..A, TF
Multipak 20 kpl

Listahinta: 50,00 €
Hintasi: ...

ZF10-LMA

Akselisovite, 10x10 mm, LM..A:lle, TM..A:lle
Multipak 20 kpl

Listahinta: 100,00 €
Hintasi: ...

ZF12-LMA

Akselisovite, 12x12 mm, LM..A:lle, TM..A:lle
Multipak 20 kpl

Listahinta: 100,00 €
Hintasi: ...

ZF8-LMA

Akselisovite, 8x8 mm, LM..A:lle, TM..A:lle
Multipak 20 kpl

Listahinta: 100,00 €
Hintasi: ...

ZFRL10-LMA

Akselisovite, 10x10 mm, LM..A:lle, TM..A:lle
Multipak 20 kpl

Listahinta: 158,00 €
Hintasi: ...

ZFRL12-LMA

Akselisovite, 12x12 mm, LM..A:lle, TM..A:lle
Multipak 20 kpl

Listahinta: 158,00 €
Hintasi: ...

ZFRL8-LMA

Akselisovite, 8x8 mm, LM..A:lle, TM..A:lle
Multipak 20 kpl

Listahinta: 158,00 €
Hintasi: ...

Sähköiset lisävarusteet

P10000A

Takaisinkytkentäpotentiometri 10 kΩ add-on

Listahinta: 88,00 €
Hintasi: ...

P1000A

Takaisinkytkentäpotentiometri 1 kΩ add-on

Listahinta: 88,00 €
Hintasi: ...

P140A

Takaisinkytkentäpotentiometri 140 Ω add-on

Listahinta: 88,00 €
Hintasi: ...

P2800A

Takaisinkytkentäpotentiometri 2.8 kΩ add-on

Listahinta: 88,00 €
Hintasi: ...

P5000A

Takaisinkytkentäpotentiometri 5 kΩ add-on

Listahinta: 88,00 €
Hintasi: ...

P500A

Takaisinkytkentäpotentiometri 500 Ω add-on

Listahinta: 88,00 €
Hintasi: ...

S1A

Apukytkin 1 x SPDT add-on

Listahinta: 54,00 €
Hintasi: ...

S2A

Apukytkin 2 x SPDT add-on

Listahinta: 72,00 €
Hintasi: ...

Ei luokiteltu

P200A

Takaisinkytkentäpotentiometri 200 Ω add-on

Listahinta: 88,00 €
Hintasi: ...
Tiedot

Tekniset tiedot

Ajoaika (moottori)
35 s / 90°
Jännite AC/DC
AC 100...240 V
Kotelointiluokka
IP54
Käsikäyttö
Painikkeella, voidaan lukita
Kääntökulma
95
Mechanical interface
Sovite 8x8 mm
Ohjauksen tyyppi
  • Auki-kiinni
  • 3-piste
Sähkökytkentä
Kaapeli
Tehontarve (käynti)
2 W
Tehontarve (pito)
0.5 W
Turvatoiminto
Ei fail-safe
Vääntömomentti
2 Nm