P-22RT-1900D-1
Rumsstyrenhet temperatur aktiv, NFC, 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, MP-Bus, ePaper-pekskärm, PC, vit, RAL 9003
Delar som ingår: skruvar
Denna produkt finns även med din skräddarsydda logotyp på framsidan.
Kontakta din lokala Belimo-representant för att beställa.
- Listpris
- 208,00 €
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
Installing Belimo Room Sensors and Operating Units
Commissioning with the Belimo Assistant App
Powerless Commissioning
Rumsgivare – designade i Schweiz
Specialistkunskaper och "schweizisk kvalitet" ger en behaglig rumsmiljö. Möt personerna bakom Belimos rumsgivare.
Belimo Sensor Range 2024
Tack vare Belimos kompletta givarsortiment kan du nu få alla dina HVAC-fältenheter från en och samma källa.
Changing the Temperature Setpoint with the Belimo Display App
Detaljer
Specifikationer
- Spänning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Elektrisk anslutning
- Terminaler
- Mätvärden
- Temperatur
- Utgående styrsignal
-
- 0...5 V
- 0...10 V
- 2...10 V
- MP-Bus
- Mätområde temperatur
- 0...50°C [32...122°F]
- Kommunikation
- MP-Bus
- Spänning styrsignal [Område]
-
2 x 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V (Typ P-22RT-1900D-1)
3 x 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V (Typ P-22RTH-1900D-1, P-22RTM-1900D-1) - Utgående styrsignal aktiv, anteckning
-
- Uteffekt 0...5 V, 0...10 V (fabriksinställning), 2...10 V valbart via NFC
- Min. motstånd 5 kΩ
- Displaytyp
- ePaper-pekskärm