Navigation_Teaser_1
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
    Navigation_Teaser_2
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
    Navigation_Teaser_1
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
    Navigation_Teaser_2
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
  3. Rumsenheter

P-22RTH-1900D-1



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
P-22RTH-1900D-1

P-22RTH-1900D-1

Rumsstyrningsenhet fukt / temperatur aktiv, NFC, 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, MP-Bus, ePaper-pekskärm, PC, vit, RAL 9003

Delar som ingår: skruvar

Denna produkt finns även med din skräddarsydda logotyp på framsidan.

Kontakta din lokala Belimo-representant för att beställa.

Listpris
254,00 €
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
för konfigurerbara och kommunicerande Belimo-enheter

Listpris: 429,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Produktvideor

Installing Belimo Room Sensors and Operating Units

Spela upp Dela via e-post

Commissioning with the Belimo Assistant App

Spela upp Dela via e-post

Configuring the Display Layout

Spela upp Dela via e-post

Powerless Commissioning

Spela upp Dela via e-post

Rumsgivare – designade i Schweiz

Specialistkunskaper och "schweizisk kvalitet" ger en behaglig rumsmiljö. Möt personerna bakom Belimos rumsgivare.

Spela upp Dela via e-post

Belimo Sensor Range

Tack vare Belimos kompletta givarsortiment kan du nu få alla dina HVAC-fältenheter från en och samma källa.

Spela upp Dela via e-post
Detaljer

Specifikationer

Spänning AC/DC
AC/DC 24 V
Elektrisk anslutning
Terminaler
Mätvärden
  • Temperatur
  • Fukt
Utgående styrsignal
  • 0...5 V
  • 0...10 V
  • 2...10 V
  • MP-Bus
Mätområde fukt
Standardinställning: 0...100% relativ fuktighet
Mätområde temperatur
0...50°C [32...122°F]
Kommunikation
MP-Bus
Spänning styrsignal [Område]
2 x 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V (Typ P-22RT-1900D-1)
3 x 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V (Typ P-22RTH-1900D-1, P-22RTM-1900D-1)
Utgående styrsignal aktiv, anteckning
  • Uteffekt 0...5 V, 0...10 V (fabriksinställning), 2...10 V valbart via NFC
  • Min. motstånd 5 kΩ
Displaytyp
ePaper-pekskärm