P-22RTH-1U00A-2B
Rumsgivare fukt/temperatur aktiv, NFC, Modbus, BACnet, Belimo Display App, PC, svart, RAL 9005
Delar som ingår: skruvar
- Listpris
- 235,00 €
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
- Produktvideor
- Detaljer
Nedladdningar
Tillbehör
Verktyg
Belimo Assistant 2
Serviceverktyg för trådbunden och trådlös installation, drift på plats och felsökning. Plattformsoberoende för Android, iOS och Windows
Produktvideor
Changing the Temperature Setpoint with the Belimo Display App
Commissioning with the Belimo Assistant App
Powerless Commissioning
Installing Belimo Room Sensors and Operating Units
Belimo Sensor Range
Tack vare Belimos kompletta givarsortiment kan du nu få alla dina HVAC-fältenheter från en och samma källa.
Rumsgivare – designade i Schweiz
Specialistkunskaper och "schweizisk kvalitet" ger en behaglig rumsmiljö. Möt personerna bakom Belimos rumsgivare.
Detaljer
Specifikationer
- Spänning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Elektrisk anslutning
- Terminaler
- Mätvärden
-
- Temperatur
- Fukt
- Utgående styrsignal
-
- Modbus
- BACnet
- Mätområde fukt
- 0...100% RH
- Mätområde temperatur
- 0...50°C [32...122°F]
- Kommunikation
-
- Modbus RTU
- BACnet MS/TP
- MP-Bus
- Displaytyp
- Belimo Display App