P-22RTH-1U00D-2
Rumsstyrningsenhet fukt / temperatur aktiv, NFC, Modbus, BACnet, ePaper-pekskärm, PC, vit, RAL 9003
Delar som ingår: skruvar
Denna produkt finns även med din skräddarsydda logotyp på framsidan.
Kontakta din lokala Belimo-representant för att beställa.
- Listpris
- 363,00 €
Konstruktionsdata: Konstruktionsdata
- Nedladdningar
- Tillbehör
- Produktvideor
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
Rumsgivare – designade i Schweiz
Specialistkunskaper och "schweizisk kvalitet" ger en behaglig rumsmiljö. Möt personerna bakom Belimos rumsgivare.
Belimo Sensor Range
Tack vare Belimos kompletta givarsortiment kan du nu få alla dina HVAC-fältenheter från en och samma källa.
Installing Belimo Room Sensors and Operating Units
Powerless Commissioning
Commissioning with the Belimo Assistant App
Configuring the Display Layout
Specifikationer
- Spänning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Elektrisk anslutning
- Terminaler
- Mätvärden
-
- Temperatur
- Fukt
- Utgående styrsignal
-
- Modbus
- BACnet
- Mätområde fukt
- 0...100% RH
- Mätområde temperatur
- 0...50°C [32...122°F]
- Kommunikation
-
- Modbus RTU
- BACnet MS/TP
- MP-Bus
- Displaytyp
- ePaper-pekskärm