P-22RTM-1U00A-2
Rumsstyrningsenhet CO₂ / fukt / temperatur aktiv, NFC, Modbus, BACnet, Appen Belimo Display och LED, PC, vit, RAL 9003
Delar som ingår: skruvar
- Listpris
- 355,00 €
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
Belimo Assistant App
Belimo Assistant App, Smartphone-app för enkel igångkörning, parametrisering och underhåll
Produktvideor
Rumsgivare – designade i Schweiz
Specialistkunskaper och "schweizisk kvalitet" ger en behaglig rumsmiljö. Möt personerna bakom Belimos rumsgivare.
Belimo Sensor Range 2022
Tack vare Belimos kompletta givarsortiment kan du nu få alla dina HVAC-fältenheter från en och samma källa.
Changing the Temperature Setpoint with the Belimo Display App
Installing Belimo Room Sensors and Operating Units
Powerless Commissioning
Commissioning with the Belimo Assistant App
Configuring the CO2 Indicator LED
Detaljer
Specifikationer
- Spänning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Elektrisk anslutning
- Terminaler
- Mätvärden
-
- CO₂
- Temperatur
- Fukt
- Styrsignal
-
- Modbus
- BACnet
- Mätområde CO₂
- 0...2000 ppm
- Mätområde fukt
- 0...100% RH
- Mätområde temperatur
- 0...50°C [32...122°F]
- Kommunikation
-
- Modbus RTU
- BACnet MS/TP
- MP-Bus
- Displaytyp
- Appen Belimo Display och LED