P-22RTM-1U00D-2
Rumsstyrningsenhet CO₂ / fukt / temperatur aktiv, NFC, Modbus, BACnet, ePaper pekskärm och LED, PC, vit, RAL 9003
- Listpris
- 480,00 €
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
- Produktvideor
- Detaljer
Nedladdningar
Tillbehör
Verktyg
Belimo Assistant 2
Serviceverktyg för trådbunden och trådlös installation, drift på plats och felsökning. Plattformsoberoende för Android, iOS och Windows
Produktvideor
Rumsgivare – designade i Schweiz
Specialistkunskaper och "schweizisk kvalitet" ger en behaglig rumsmiljö. Möt personerna bakom Belimos rumsgivare.
Belimo Sensor Range 2024
Tack vare Belimos kompletta givarsortiment kan du nu få alla dina HVAC-fältenheter från en och samma källa.
Installing Belimo Room Sensors and Operating Units
Powerless Commissioning
Commissioning with the Belimo Assistant App
Configuring the CO2 Indicator LED
Configuring the Display Layout
Detaljer
Specifikationer
- Spänning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Elektrisk anslutning
- Terminaler
- Mätvärden
-
- CO₂
- Temperatur
- Fukt
- Styrsignal
-
- Modbus
- BACnet
- Mätområde CO₂
- 0...2000 ppm
- Mätområde fukt
- 0...100% RH
- Mätområde temperatur
- 0...50°C [32...122°F]
- Kommunikation
-
- Modbus RTU
- BACnet MS/TP
- MP-Bus
- Displaytyp
- ePaper pekskärm och LED