Välj hur ventilställdonskombinationen ska levereras
Behöver du en rörkoppling?
The exception is : javax.servlet.jsp.JspException: Problem accessing the absolute URL "https://www.belimo.com/fi/sv_SE/~mgnlArea=cookies~". java.io.IOException: Server returned HTTP response code: 500 for URL: https://www.belimo.com/fi/sv_SE/~mgnlArea=cookies~
Reglerventil med karakteristik, 2-ports, DN 25, Invändig gänga, Rp 1", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 10 m³/h, Temperatur på medium -10...120°C [14...248°F]
För optimal energieffektivitet i värmeapplikationer rekommenderar vi att du använder våra passande isoleringsskal.
Lämpligt isoleringsskal finns i tillbehören till denna produkt.
Konstruktionsdata: Konstruktionsdata
Välj hur ventilställdonskombinationen ska levereras
Behöver du en rörkoppling?
Isoleringsskal för ventil R2.., DN 25
endast för icke-kondenserande applikationer
Rörkoppling för kulventil med invändig gänga, DN 25, Rp 1", R 1"
Ventilhalsuppvärmning för kulventil DN 15...50, AC/DC 24 V, 20 W