The exception is : javax.servlet.jsp.JspException: Problem accessing the absolute URL "https://www.belimo.com/fi/sv_SE/~mgnlArea=outdated~". java.io.IOException: Server returned HTTP response code: 500 for URL: https://www.belimo.com/fi/sv_SE/~mgnlArea=outdated~

  1. Hem
  2. RetroFIT+
  3. Linjära ventilställdon

NRDVX230-3-T-SI



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
NRDVX230-3-T-SI

NRDVX230-3-T-SI

Ventilställdon med kort slag för Siemens, 500 N, AC 230 V, 3-punkts, 140 s, Slag 5.5 mm, IP40, Terminaler

Listpris
226,00 €
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
SNR2

SNR2

Hjälpbrytare 1x SPDT för 3-punkts HT-ställdon med skruvterminaler

Listpris: 44,70 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Detaljer

Specifikationer

Spänning AC/DC
AC 230 V
Effektförbrukning (i drift)
3.5 W
Effektförbrukning för dimensionering
3.5 VA
Anslutningsförsörjning/styrning
Terminaler 4 mm² (kabel ø6...8 mm, 3-trådig)
Kraft
500 N
Styrningstyp
3-punkts
Manuell förbikoppling
Temporär och permanent växelfrikoppling med ratt på kapslingen
Lyfthöjd
5.5 mm
Gångtid (motor)
140 s / 5.5 mm
Skyddskategori
IP40