2. RetroFIT+
  3. Linjära ventilställdon

NRDVX24-SR-T-SI



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
NRDVX24-SR-T-SI

NRDVX24-SR-T-SI

Ventilställdon med kort slag för Siemens, 500 N, AC/DC 24 V, 0...10 V, 140 s, Slag 5.5 mm, IP40, Terminaler

Listpris
321,00 €
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
1 W
Effektförbrukning för dimensionering
2.5 VA
Anslutningsförsörjning/styrning
Terminaler 4 mm² (kabel ø6...8 mm, 4-trådig)
Kraft
500 N
Styrningstyp
DC 0...10 V
Manuell förbikoppling
Temporär och permanent växelfrikoppling med ratt på kapslingen
Lyfthöjd
5.5 mm
Gångtid (motor)
140 s / 5.5 mm
Skyddskategori
IP40