Objekt i din nedladdningsmapp

Nedladdningsmappen är tom
objekt i nedladdningsmappen

!

LV24A-MP-RE

Linjärt ventilställdon (eftermontering), 500 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 200 s (120...200 s), Slag 20 mm, IP54, Terminaler

Listpris
528,00 €

Konstruktionsdata: Konstruktionsdata

  • Nedladdningar
  • Tillbehör
  • Produktvideor
  • Detaljer
Nedladdningar

Dokumentation

Offerttexter

CAD / BIM

BIM/Revit

Systemintegration

Aktuella dokument

Programvara / appar

Framgångshistorier

Tillbehör

Mekaniska tillbehör

ZNV-203

Distansring för LDM, slag 20 mm

Listpris: 44,00 €
Ditt pris: ...

ZNV-204

Distansring för Sauter, slag 20 mm

Listpris: 44,00 €
Ditt pris: ...

ZNV-205

Adaptersats Danfoss

Listpris: 16,10 €
Ditt pris: ...

ZNV-207

Spindeladapter för LV..-RE, NV..-RE, SV..-RE

Listpris: 56,20 €
Ditt pris: ...

ZNV-C

Reservkoppling

Listpris: 15,40 €
Ditt pris: ...

Elektriska tillbehör

EXT-WR-FP20-MP

FieldPower-box för MP-bus IP20

Listpris: 137,00 €
Ditt pris: ...

S2A-H

Hjälpbrytare 2 x SPDT tillägg

Listpris: 112,00 €
Ditt pris: ...

ZN230-24MP

MP-bus matningsspänning för MP-ställdon

Listpris: 205,00 €
Ditt pris: ...

Serviceverktyg

MFT-C

Adapter för serviceverktyg ZTH

Listpris: 300,00 €
Ditt pris: ...

MFT-P

Belimo PC-Tool, Programvara för justeringar och diagnostik

För gratis nedladdning

ZK1-GEN

Connection cable 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-stifts serviceuttag för Belimo-enhet

Listpris: 78,00 €
Ditt pris: ...

ZK2-GEN

Connection cable 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: anslutningskabel med fria ledare till MP/PP-plint

Listpris: 26,00 €
Ditt pris: ...

ZTH EU

Serviceverktyg, med ZIP-USB-funktion, för inställningsbara och kommunikativa Belimo-ställddon, VAV-regulatorer och VVS-reglerdon

Listpris: 489,00 €
Ditt pris: ...

Gateways

UK24BAC

Gateway MP till BACnet MS/TP

Listpris: 731,00 €
Ditt pris: ...

UK24MOD

Gateway MP till Modbus RTU

Listpris: 645,00 €
Ditt pris: ...
Produktvideor
Du måste godkänna preferens-cookies för att se videoklippet.

Hur man installerar linjära ventilställdon och retrofitstativ

Ställdonen och retrofitlänkningarna är konstruerade för att passa till en mängd olika HVAC-applikationer, vilket gör dem extremt anpassningsbara och lätta att välja ut, installera och hålla i drift länge. 

Detaljer

Specifikationer

Effektförbrukning (i drift)
1.5 W
Effektförbrukning (i viloläge)
0.5 W
Elektrisk anslutning
Terminaler
Gångtid
  • 80...99 s
  • 100...150 s
  • justerbar
Gångtid (motor)
200 s / 20 mm
Gångtid motor variabel
120...200 s
Kraft
500 N
Lyfthöjd
20 mm
Rörelsetyp
Linjär
Skyddskategori
IP54
Skyddsklass
IP54
Spänning AC/DC
AC/DC 24 V
Styrningstyp
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0,5...10 V
Säkerhetsfunktion
Icke felsäker