Objekt i din nedladdningsmapp

Nedladdningsmappen är tom
objekt i nedladdningsmappen

!

NRDVX230-3-T-CA

Ventilställdon med kort slag för Cazzaniga, 500 N, AC 230 V, 3-punkts, 140 s, Slag 5.5 mm, IP40, Terminaler

Listpris
186,00 €
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
SNR2

Hjälpbrytare 1 x SPDT för 3-punkts HT-ställdon med skruvterminaler

Listpris: 32,20 €
Ditt pris: ...
Detaljer

Specifikationer

Effektförbrukning (i drift)
3.5 W
Elektrisk anslutning
Terminaler
Gångtid
100...150 s
Gångtid (motor)
140 s / 5.5 mm
Kraft
500 N
Lyfthöjd
5.5 mm
Rörelsetyp
Linjär
Skyddskategori
IP40
Skyddsklass
IP40
Spänning AC/DC
AC 230 V
Styrningstyp
3-punkts
Säkerhetsfunktion
Icke felsäker