Objekt i din nedladdningsmapp

Nedladdningsmappen är tom
objekt i nedladdningsmappen

!

NRDVX24-SR-T-CA

Ventilställdon med kort slag för Cazzaniga, 500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 140 s, Slag 5.5 mm, IP40, Terminaler

Listpris
260,00 €
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
1 W
Elektrisk anslutning
Terminaler
Gångtid
100...150 s
Gångtid (motor)
140 s / 5.5 mm
Kraft
500 N
Lyfthöjd
5.5 mm
Rörelsetyp
Linjär
Skyddskategori
IP40
Skyddsklass
IP40
Spänning AC/DC
AC/DC 24 V
Styrningstyp
DC 2...10 V
Säkerhetsfunktion
Icke felsäker