Objekt i din nedladdningsmapp

Nedladdningsmappen är tom
objekt i nedladdningsmappen

!

NRYC24-SR-SI

Ventilställdon med kort slag för Siemens, 500 N, AC/DC 24 V, 0...10 V, 17 s, Slag 5.5 mm, IP40, Kabel

Listpris
289,00 €

Konstruktionsdata: Konstruktionsdata

  • Nedladdningar
  • Detaljer
Nedladdningar

Dokumentation

CAD / BIM

Detaljer

Specifikationer

Effektförbrukning (i drift)
1 W
Elektrisk anslutning
Kabel
Gångtid
2.5...19 s
Gångtid (motor)
17 s / 5.5 mm
Kraft
500 N
Lyfthöjd
5.5 mm
Rörelsetyp
Linjär
Skyddskategori
IP40
Skyddsklass
IP40
Spänning AC/DC
AC/DC 24 V
Styrningstyp
DC 0...10 V
Säkerhetsfunktion
Icke felsäker