Objekt i din nedladdningsmapp

Nedladdningsmappen är tom
objekt i nedladdningsmappen

!

NV24A-RE

Linjärt ventilställdon (eftermontering), 1000 N, AC/DC 24 V, Öppna/stäng, 3-punkts, 150 s, Slag 20 mm, IP54, Terminaler

Listpris
518,00 €

Konstruktionsdata: Konstruktionsdata

  • Nedladdningar
  • Tillbehör
  • Produktvideor
  • Detaljer
Nedladdningar

Dokumentation

Offerttexter

CAD / BIM

CAD-data 2D

CADENAS

Framgångshistorier

Tillbehör

Mekaniska tillbehör

ZNV-203

Distansring för LDM, slag 20 mm

Listpris: 44,00 €
Ditt pris: ...

ZNV-204

Distansring för Sauter, slag 20 mm

Listpris: 44,00 €
Ditt pris: ...

ZNV-205

Adaptersats Danfoss

Listpris: 16,10 €
Ditt pris: ...

ZNV-207

Spindeladapter för LV..-RE, NV..-RE, SV..-RE

Listpris: 56,20 €
Ditt pris: ...

ZNV-C

Reservkoppling

Listpris: 15,40 €
Ditt pris: ...

Elektriska tillbehör

S2A-H

Hjälpbrytare 2 x SPDT tillägg

Listpris: 112,00 €
Ditt pris: ...
Produktvideor
Du måste godkänna preferens-cookies för att se videoklippet.

Hur man installerar linjära ventilställdon och retrofitstativ

Ställdonen och retrofitlänkningarna är konstruerade för att passa till en mängd olika HVAC-applikationer, vilket gör dem extremt anpassningsbara och lätta att välja ut, installera och hålla i drift länge. 

Detaljer

Specifikationer

Effektförbrukning (i drift)
1.5 W
Effektförbrukning (i viloläge)
0.5 W
Elektrisk anslutning
Terminaler
Gångtid
100...150 s
Gångtid (motor)
150 s / 20 mm
Kraft
1000 N
Lyfthöjd
20 mm
Rörelsetyp
Linjär
Skyddskategori
IP54
Skyddsklass
IP54
Spänning AC/DC
AC/DC 24 V
Styrningstyp
  • Öppna/stäng
  • tvåläges
Säkerhetsfunktion
Icke felsäker