RV24A-MF-RE

Linjärt ventilställdon (eftermontering), 4500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Slag 50 mm, IP54

Listpris
1 364,00 €

Konstruktionsdata: Konstruktionsdata

  • Nedladdningar
  • Tillbehör
  • Produktvideor
  • Detaljer
Nedladdningar

Dokumentation

Offerttexter

CAD/BIM/VDI

BIM/Revit

VDI 3805

Framgångshistorier

Tillbehör

Mekaniska tillbehör

ZRV-301

Distansring för Sauter, slag 50 mm

Listpris: 44,00 €
Ditt pris: ...

ZRV-302

Distansring för Siebe, slag 50 mm

Listpris: 41,00 €
Ditt pris: ...

ZRV-303

Distansring för Johnson Control, slag 50 mm

Listpris: 20,70 €
Ditt pris: ...

ZRV-304

Bricka Sauter för Sauter, slag 50 mm

Listpris: 27,80 €
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
Produktvideor
Du måste godkänna preferens-cookies för att se videoklippet.

Belimo retrofit globe valve actuators. Suitable for your valves.

With the parameterisable globe valve actuators you will have everything on hand that you require for the motorisation of different globe valves. The Retrofit globe valve actuators from Belimo are equipped with a universal valve neck and valve stem adapter, suitable for use with valves from a wide variety of manufacturers from around the world. One hexagon allen key is sufficient for all installation and setting work. With the unique universal concept, you will save time, storage space and costs.

Detaljer

Specifikationer

Effektförbrukning (i drift)
6 W
Effektförbrukning (i viloläge)
1.5 W
Elektrisk anslutning
Kabel
Gångtid
  • 80...99 s
  • 100...150 s
  • justerbar
Gångtid (motor)
150 s / 50 mm
Gångtid motor variabel
90...150 s
Kraft
4500 N
Lyfthöjd
50 mm
Rörelsetyp
Linjär
Skyddskategori
IP54
Skyddsklass
IP54
Spänning AC/DC
AC/DC 24 V
Styrningstyp
DC 2...10 V
Säkerhetsfunktion
Icke felsäker