SV24A-RE

Linjärt ventilställdon (eftermontering), 1500 N, AC/DC 24 V, Öppna/stäng, 3-punkts, 150 s, Slag 20 mm, IP54, Terminaler

Listpris
610,00 €
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
ZNV-203

Distansring för LDM, slag 20 mm

Listpris: 40,00 €
Ditt pris: ...

ZNV-204

Distansring för Sauter, slag 20 mm

Listpris: 40,00 €
Ditt pris: ...

ZNV-205

Adaptersats Danfoss

Listpris: 14,70 €
Ditt pris: ...

ZNV-207

Spindeladapter för LV..-RE, NV..-RE, SV..-RE

Listpris: 51,00 €
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
0.5 W
Elektrisk anslutning
Terminaler
Gångtid
100...150 s
Gångtid (motor)
150 s / 20 mm
Kraft
1500 N
Lyfthöjd
20 mm
Rörelsetyp
Linjär
Skyddskategori
IP54
Skyddsklass
IP54
Spänning AC/DC
AC/DC 24 V
Styrningstyp
  • Öppna/stäng
  • 3-punkts
Säkerhetsfunktion
Icke felsäker