The exception is : javax.servlet.jsp.JspException: Problem accessing the absolute URL "https://www.belimo.com/fi/sv_SE/~mgnlArea=cookies~". java.io.IOException: Server returned HTTP response code: 500 for URL: https://www.belimo.com/fi/sv_SE/~mgnlArea=cookies~

  1. Hem
  2. Spjällställdon
  3. Ventilställdon

CQ24A-SR-T



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
CQ24A-SR-T

CQ24A-SR-T

Vridande ställdon (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 75 s, IP40, Terminaler

Listpris
110,00 €
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
Z-ESCM

Z-ESCM

Ändlägesstopp, för CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..
Multipack 20 st.

Listpris: 25,20 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZCQ-C

ZCQ-C

Ändlägesstopp, för CQ..-ställdon
Multipack 5 st.

Listpris: 10,50 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZCQ-E

ZCQ-E

Axelförlängare CQ

Listpris: 28,20 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZCQ-W

ZCQ-W

Kapsling täckkåpa CQ, Färg: vit (RAL 9010)

Listpris: 9,50 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Detaljer

Specifikationer

Spänning AC/DC
AC/DC 24 V
Effektförbrukning (i drift)
0.3 W
Effektförbrukning (i viloläge)
0.3 W
Effektförbrukning för dimensionering
0.6 VA
Anslutningsförsörjning/styrning
Terminaler 1.5 mm² (kabel ø6,3...6,8 mm, 4-trådig)
Vridmoment
1 Nm
Styrningstyp
DC 2...10 V
Manuell förbikoppling
Med ställdon (utklickat)
Gångtid (motor)
75 s / 90°
Skyddskategori
IP40
Omgivningstemperatur
5...40°C [41...104°F]